Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VĀRSTAM, 1120 mm

071G2217

KABELIS NC VĀRSTAM, 1120 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsKABELIS NC VĀRSTAM, 1120 mm
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionCable for BFP 1120mm
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.074 Kilogram
Neto svars0.073 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5702425054501