Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm

071G2200

KABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsKABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.041 Kilogram
Neto svars0.038 Kilogram
Volume0.002 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk