Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VĀRSTAM, 630 mm OEM

071G0208

KABELIS NC VĀRSTAM, 630 mm OEM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsKABELIS NC VĀRSTAM, 630 mm OEM
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā200 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionCable for BFP 630 mm
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.049 Kilogram
Neto svars0.047 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.117 Liter
EAN/UPC5702425001017