KABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm OEM
071G0200
KABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm OEM
071G0200
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | KABELIS NC VĀRSTAM, 500 mm OEM |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 200 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Cable for BFP 500 mm |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.042 Kilogram |
| Neto svars | 0.038 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010842 |