Danfoss logo
Screw and bush, BFP

IELIKTNIS 32 → 54mm AR BFPH ATLOKU

071B0012

IELIKTNIS 32 → 54mm AR BFPH ATLOKU

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsIELIKTNIS 32 → 54mm AR BFPH ATLOKU
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā96 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionScrews and Bush
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursSkrūves, ieliktnis un atloks.
SCIP dokumentācija nr.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsScrews and Bush
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.168 Kilogram
Neto svars0.167 Kilogram
Volume0.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm