Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

IELIKTNIS 32 → 54mm.

071B0011

IELIKTNIS 32 → 54mm.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsIELIKTNIS 32 → 54mm.
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionScrews and Bush
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursIeliktnis un skrūves.
SCIP dokumentācija nr.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.066 Kilogram
Neto svars0.065 Kilogram
Volume0.05 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm