ATLOKS
070-0211
ATLOKS
070-0211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Apraksts | ATLOKS |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 75 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | RS piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Atloks un skrūve. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.07 Kilogram |
| Neto svars | 0.069 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.093 Liter |
| EAN/UPC | 5702425011238 |