Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]125 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
AprakstsG1/4 RSH nozzle port adapter
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā5 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product line02
Produkta veidsRS piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsOut of scope

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars52 Gram
Neto svars48 Gram
Volume0.096 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk