Danfoss logo
070-0033_Strainer_Set_RSA95_125

FILTRU KOMPLEKTS RSA95/125

070-0033

FILTRU KOMPLEKTS RSA95/125

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
AprakstsFILTRU KOMPLEKTS RSA95/125
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Filtra apgabals [cm²]170.0 cm²
Filtra tipsGredzens
Filtrēšanas pakāpe [µm]150
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFilter RSA 95/125
Product line02
Produkta veidsRS piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SatursFiltrs, diafragma un paplāksne.
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.056 Kilogram
Neto svars0.047 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.47 Liter
EAN/UPC5702425007965