Danfoss logo
070-0032_Strainer_Set_RSA28_40_60

FILTRU KOMPLEKTS RSA28/40/60

070-0032

FILTRU KOMPLEKTS RSA28/40/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
AprakstsFILTRU KOMPLEKTS RSA28/40/60
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Filtra apgabals [cm²]75.0 cm²
Filtra tipsGredzens
Filtrēšanas pakāpe [µm]150
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFilter RSA
Product line02
Produkta veidsRS piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SatursFiltrs, diafragma un paplāksne.
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.05 Kilogram
Neto svars0.049 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702425002854