ZEMSPIEDIENA ATSPERE 1–5bārs(i)
070-0030
ZEMSPIEDIENA ATSPERE 1–5bārs(i)
070-0030
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Apraksts | ZEMSPIEDIENA ATSPERE 1–5bārs(i) |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory bag RSA |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | RS piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Atspere. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 78 Gram |
| Neto svars | 7 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.094 Liter |
| EAN/UPC | 5702425009730 |