BHC TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE AR VĪTNĒM
057H7211
BHC TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE AR VĪTNĒM
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm
057H7211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | BHC TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE AR VĪTNĒM |
| Apstiprinājums | CEUL |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 96 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Frontplate with treads multipack |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | Eļļas degļu vadības piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11 Gram |
| Neto svars | 10 Gram |
| Volume | 0.047 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |