FIKSĒJOŠAIS GREDZENS LD/LDS FOTO IEKĀRTAI OEM
057H7072
FIKSĒJOŠAIS GREDZENS LD/LDS FOTO IEKĀRTAI OEM
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm
057H7072
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FIKSĒJOŠAIS GREDZENS LD/LDS FOTO IEKĀRTAI OEM |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 500 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | REZISTORA STIPRINAJUMS |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | Foto ierīču piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1 Gram |
| Neto svars | 0.8 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425014796 |