BHC OEM TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE
057H7012
BHC OEM TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm
057H7012
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | BHC OEM TIPA PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 250 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | Eļļas degļu vadības piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.012 Kilogram |
| Neto svars | 0.011 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |