UV KABELIS L=500
057H1042
UV KABELIS L=500
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm
057H1042
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | UV KABELIS L=500 |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [mm] | 500 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Cable for UV L500mm 10x10 Single/Multi |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | Foto ierīču piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.03 Kilogram |
| Neto svars | 0.029 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.199 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027307 |