Pagaidu vārsti
Product types shown: 2

JIP™ Pagaidu vārsti (JIP-CC, JIP-WW)
Danfoss JIP™ lodveida vārsti ir paredzēti, laipaplašinātu centralizētās siltumapgādes sistēmasun citas noslēgta cikla ūdens sistēmas, kurāsūdens tiek apstrādāts, lai novērstu iekšējo koroziju.Vārstiem ir pilnībā metināts korpuss, un tie atbilstprasībām, kas attiecas uz centralizētās apkuresun dzesēšanas sistēmās izmantotajiem vārstiem,un piedāvā augstu drošības līmeni.

Pagaidu vārsti JIP-WP
Danfoss Taylor made JIP™ Twin and Branching ball valves range of reduced bore shut off valves developed for easy and fast connection to the Logstor and Isoplus preinsulated AluPEX, PEXFlextra and Copper pipes in District Heating and District Cooling networks. TWIN ball valves are designed for safe & reliable DH network set up and connection of the subscribers to the DH network with single and double (Twin) pipe connection. Branching ball valves are designed for extensions of district heating systems and other closed loop water systems.Having a fully welded body, the valves meet the requirements for valves used in district heating and district cooling systems and offer the highest degree of security.