Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termiski darbināts ūdens vārsts, AVTA 15, G, 1/2

003N2202

Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp., Uzlādes tips: Universālais

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
AprīkojumsKronšteins
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras paaugstinoties sensora temp.
Cv vērtība [gal/min]2.200 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iekļautās daļasSensora kabata
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTermiski darbināts ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra blīvslēga izmērs (collas)3/4
Kapilāra blīvslēga standartsISO 228-1
Kapilāra blīvslēga tipsG
Kapilāra blīvslēgs, iekš./ār.Iekšējs
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.900 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]362.6 psig
Maks. sensora temperatūra [°C]125 °C
Specifikācija
Vērtība
Maks. sensora temperatūra [°F]257.0 °F
Maks. spiediens sensorā [bāri]25 bar
Maks. spiediens sensorā [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAVTA 15
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVTA FJVA
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]23/32 x 8 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]122 °F
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/5 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm
Uzlādes tipsUniversālais
VielaNeitrāla vide

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.88 Kilogram
Neto svars1.352 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423202133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm