Termiski darbināts ūdens vārsts, AVTA 20, G, 3/4
003N0108
Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp., Uzlādes tips: Adsorbcija
003N0108
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Ūdens vārsta rezerves daļas |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA |
| Atvēršanas konfigurācija | Atveras paaugstinoties sensora temp. |
| Cv vērtība [gal/min] | 3.900 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(b)6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Termiski darbināts ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 90 9/16 in |
| Kapilāra blīvslēga izmērs (collas) | 1/2 |
| Kapilāra blīvslēga standarts | ISO 228-1 |
| Kapilāra blīvslēga tips | G |
| Kapilāra blīvslēgs, iekš./ār. | Iekšējs |
| Kapilāra garums [mm] | 2300 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 232 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 25.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 362.6 psig |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 130 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 266.0 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. spiediens sensorā [bāri] | 25 bar |
| Maks. spiediens sensorā [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 20 9,5X160 25-65 C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AVTA 20 |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AVTA FJVA |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 50 °F |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 4/5 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 20.00 mm |
| Uzlādes tips | Adsorbcija |
| Viela | Neitrāla vide |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.57 Kilogram |
| Neto svars | 1.3 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423021659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |