Danfoss logo
WVO water valve

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [collas]: 3/8-18, Kv vērtība [m³/h]: 1.4, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 14 - 18, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšanas savienojuma uzgrieznis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Cv vērtība [gal/min]1.600 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Kap. caurules garuma daļa [collas]35 7/16 in
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]38.0 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]551.0 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]350.0 psig
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MWP (aukstumaģents) [bāri]26.4 bar
Specifikācija
Vērtība
MWP (aukstumaģents) [psig]383.0 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVO 10
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]3/8-18
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšanas savienojuma uzgrieznis
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]2/5 in
Uzgaļa izmērs [mm]10.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]18.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]14.00 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.]260.0 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.]205.0 psig
VielaSvaigs ūdensNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.204 Kilogram
Neto svars1.097 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm