Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Savienojuma tips: Lodēšanai, Kv vērtība [m³/h]: 1.4, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.8 - 23.1, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
China RoHS exemption clause7.27.3
Cv vērtība [gal/min]1.600 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]29.0 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]420.6 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
MWP (aukstumaģents) [bāri]26.4 bar
Specifikācija
Vērtība
MWP (aukstumaģents) [psig]383.0 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVFX 10
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsLodēšanai
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Uzgaļa izmēra daļa [collas]2/5 in
Uzgaļa izmērs [mm]10.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]23.10 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]3.80 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.]335.0 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.]55.0 psig
VielaSvaigs ūdensNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.327 Kilogram
Neto svars1.261 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm