Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1, Kv vērtība [m³/h]: 5.5, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15 - 29, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Cv vērtība [gal/min]6.400 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]5.500 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]60.0 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]870.2 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10
Specifikācija
Vērtība
MWP (aukstumaģents) [bāri]45.2 bar
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVFX 25
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]1
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1 in
Uzgaļa izmērs [mm]25.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]29.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]15.00 bar
VielaSvaigs ūdensNeitrāla vide

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.572 Kilogram
Neto svars1.292 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm