Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
003N2103
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.9, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4 - 23, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
003N2103
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Ūdens vārsta rezerves daļas |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA |
| Atvēršanas konfigurācija | Atveras, ceļoties kond. spiedienam |
| Aukstumaģenti | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R513A |
| Cv vērtība [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] | 145.000 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(b)6(c) |
| Identisks produkts | 003N2105 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 232 psig |
| Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri] | 60.0 bar |
| Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig] | 870.2 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 24.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | WVFX 15 Water Reg. Valve 4-23 bar I/25 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MWP (aukstumaģents) [bāri] | 26.4 bar |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | WVFX 15 |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs (aukstumaģents) | 1/4 in - 6 mm |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojuma tips (aukstumaģents) | SAE valcēšana |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | WV Valves |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/5 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 15.00 mm |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] | 23.00 bar |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] | 4.00 bar |
| Viela | Svaigs ūdensNeitrāls sālsūdens |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.33 Kilogram |
| Neto svars | 1.17 Kilogram |
| Volume | 3.648 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |