Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2100

Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.9, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.5 - 16, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Cv vērtība [gal/min]2.200 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.900 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]29.0 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]420.6 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX 15 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Specifikācija
Vērtība
MWP (aukstumaģents) [bāri]26.4 bar
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVFX 15
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/5 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]16.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]3.50 bar
VielaSvaigs ūdensNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.37 Kilogram
Neto svars0.96 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422024866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm