Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [collas]: 3/8 - 18, Kv vērtība [m³/h]: 1.4, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15 - 29, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: WVFX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Ķīna
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Cv vērtība [gal/min]1.600 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]29.0 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]420.6 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MWP (aukstumaģents) [bāri]45.2 bar
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVFX 10
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]3/8 - 18
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]2/5 in
Uzgaļa izmērs [mm]10.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]29.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]15.00 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.]420.0 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.]218.0 psig
VielaSvaigs ūdensNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.454 Kilogram
Neto svars1.185 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.112 Liter
EAN/UPC5702428529402