Danfoss logo
WVFX 32 - 40 dimensions

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 11, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4 - 17, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Atvēršanas konfigurācijaAtveras, ceļoties kond. spiedienam
AukstumaģentiR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]145.000 psi
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsČuguns
Kv vērtība [m³/h]11.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [bāri]26.5 bar
Maks. pārbaudes spied. (aukstumaģ.) [psig]384.3 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe10.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]145.0 psig
Material DescriptionWVFX 40 Water Valve G 1 1/2" 4-17 bar
Specifikācija
Vērtība
MWP (aukstumaģents) [bāri]24.1 bar
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVFX 40
Produktu piederumiVispārīgie piederumiŪdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]17.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]4.00 bar
VielaSvaigs ūdensNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.32 Kilogram
Neto svars3.202 Kilogram
Volume5.087 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422038689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm