Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15 - 29, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
061L5051
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kv vērtība [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | VWR |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Savienojuma tips | Rc |
| SCIP dokumentācija nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | WVS/WVTS |
| Tipa apzīmējums | VWR-1203G |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] | 29.00 bar |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] | 15.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.721 Kilogram |
| Neto svars | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |