Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 6 - 18, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 15
061L5043
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CWR |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Savienojuma tips | G |
| SCIP dokumentācija nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | WVS/WVTS |
| Tipa apzīmējums | CWR-803GLWQ3 |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] | 18.00 bar |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] | 6.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.399 Kilogram |
| Neto svars | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |