Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 6 - 18, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20
061L5013
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CWR |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Savienojuma tips | G |
| SCIP dokumentācija nr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VZH170 |
| Tipa apzīmējums | CWR-803GLWQ3 |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] | 18.00 bar |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] | 6.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.451 Kilogram |
| Neto svars | 0.428 Kilogram |
| Volume | 1.755 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |