Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, AWR, 17.7 bar
061L5009
Vadības spiediena diapazons [bāri]: 17.7, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9
061L5009
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Kv vērtība [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 3212GLW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AWR |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Savienojuma tips | Rc |
| SCIP dokumentācija nr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Pressure type water control valve |
| Tipa apzīmējums | AWR-3212GLW |
| Vadības spiediena diapazons [bāri] | 17.70 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.052 Kilogram |
| Neto svars | 1.963 Kilogram |
| Volume | 1.974 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |