Danfoss logo
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, AWR, 17.7 bar-product-details

Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, AWR, 17.7 bar

061L5005

Vadības spiediena diapazons [bāri]: 17.7, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAr spiedienu darbināms ūdens vārsts
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Kv vērtība [m³/h]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAWR
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma tipsRc
SCIP dokumentācija nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsPressure type water control valve
Tipa apzīmējumsAWR-2510GLW
Vadības spiediena diapazons [bāri]17.70 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.835 Kilogram
Neto svars1.743 Kilogram
Volume1.774 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm