Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Vārstu stacija, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L4745

Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 20
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFC SS 20
2. modulisPretvārsts
3. moduļa tipsICFR SS 20-B
3. modulisManuāls regulētājvārsts
4. moduļa tipsICFW SS 20-D
4. modulisMetināšanas modulis
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACUA
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 20-4-90
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]4 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P3-P5-P6
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Virsmas pārklājumsuncoated
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.777 Kilogram
Neto svars7.618 Kilogram
Volume15.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm