Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Vārstu stacija, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L4726

Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 25
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF SS 25
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE SS 25
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFB SS 25
4. modulisTukšs augšējais vāks
5. moduļa tipsICM SS 25-A
5. modulisMotora vārsts
6. moduļa tipsICFS SS 25
6. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 25-6-5MA
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Tipa kods, ICFICF-25-6-25KSXFXEHBXMASX65XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Virsmas pārklājumsuncoated
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.16 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume35.103 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428928816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm