Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 25
1. modulisStop valve
2. moduļa tipsICFF SS 25
2. modulisFilter
3. moduļa tipsICFG SS 25-15
3. modulisControl valve
4. moduļa tipsICFS SS 25
4. modulisStop valve
ApkalpojamsICF spare parts
AprīkojumsCap
ApstiprinājumsCEUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma aprakstsControl Solution
Izstrādājuma nosaukumsValve station
Izstrādājumu grupaMultifunction valves
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsStainless steel
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 25-4-42S15
Produktu piederumiICF accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]4 pc
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P3-P5-P6
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsSocket weld
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsREFRIGERANT VALVE 53R0
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20.5 Kilogram
Neto svars19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm