Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4268

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 25
1. modulisStop valve
2. moduļa tipsICFF SS 25
2. modulisFilter
3. moduļa tipsICFE SS 25
3. modulisSolenoid valve
4. moduļa tipsICFC SS 25
4. modulisCheck valve
5. moduļa tipsICFR SS 25A
5. modulisManual regulating valve
6. moduļa tipsICFS SS 25
6. modulisStop valve
ApkalpojamsICF spare parts
AprīkojumsCap
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma aprakstsControl Solution
Izstrādājuma nosaukumsValve station
Izstrādājumu grupaMultifunction valves
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsStainless steel
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-3RA
Plūsmas virziena indikatorsEmbossed 1-way arrow
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 25-6-3RA
Produktu piederumiICF accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 pc
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsNPT
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma materiālsStainless steel
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsSocket weld
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Tipa kods, ICFICF-25-6-25MSXFEEHCXRASX63XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsREFRIGERANT VALVE 53R0
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars24.734 Kilogram
Neto svars23.422 Kilogram
Volume35.103 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255015994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm