Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Vārstu stacija, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

027L4224

Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 25
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFF SS 25
2. modulisFiltrs
3. moduļa tipsICFE SS 25
3. modulisSolenoīda vārsts
4. moduļa tipsICFN SS 25
4. modulisSlēgvārsts/pretvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEEACTÜVUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 25-4-25MS
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]4 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P3-P5-P6
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsNPT
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.02 Kilogram
Neto svars16.654 Kilogram
Volume35.103 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm