Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3469

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsICFS SS 20
1. modulisStop valve
2. moduļa tipsICFF SS 20
2. modulisFilter
3. moduļa tipsICFE SS 20
3. modulisSolenoid valve
4. moduļa tipsICFO SS 20
4. modulisManual opening
5. moduļa tipsICFR SS 20A
5. modulisManual regulating valve
6. moduļa tipsICFN SS 20
6. modulisStop/check valve
ApkalpojamsICF spare parts
AprīkojumsCap
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma aprakstsControl Solution
Izstrādājuma nosaukumsValve station
Izstrādājumu grupaMultifunction valves
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsStainless steel
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Plūsmas virziena indikatorsEmbossed 1-way arrow
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF SS 20-6-2RA
Produktu piederumiICF accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]6 pc
Sānu pieslēgvietas novietojumsP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma materiālsStainless steel
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsSocket weld
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXRANX62XX
UL apstiprinājuma faila nosaukumsREFRIGERANT VALVE 53R0
Virsmas pārklājumsuncoated
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.52 Kilogram
Neto svars8.853 Kilogram
Volume16 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255015918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm