Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3290
Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3290
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | ICFS SS 20 |
| 1. modulis | Stop valve |
| 2. moduļa tips | ICFF SS 20 |
| 2. modulis | Filter |
| 3. moduļa tips | ICFE SS 20 |
| 3. modulis | Solenoid valve |
| 4. moduļa tips | ICFO SS 20 |
| 4. modulis | Manual opening |
| 5. moduļa tips | ICM SS 20 |
| 5. modulis | Motor valve |
| 6. moduļa tips | ICFS SS 20 |
| 6. modulis | Stop valve |
| Apkalpojams | ICF spare parts |
| Aprīkojums | Cap |
| Apstiprinājums | CEEACTÜVUAUL |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma apraksts | Control Solution |
| Izstrādājuma nosaukums | Valve station |
| Izstrādājumu grupa | Multifunction valves |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Stainless steel |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-5MA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF SS 20-6-5MA |
| Produktu piederumi | ICF accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.] | 6 pc |
| Sānu pieslēgvietas novietojums | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Socket weld |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Tipa kods, ICF | ICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Virsmas pārklājums | ZnCr04 |
| Virziens | Straightway |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.882 Kilogram |
| Neto svars | 9.977 Kilogram |
| Volume | 27.232 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |