Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Vārstu stacija, ICF 65-3-42S40-B

148X1536

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 65-3-42S40-B, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 65
1. modulisSlēgvārsts
3. moduļa tipsICS 65-40
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 65
4. modulisSlēgvārsts
AprīkojumsVāciņš
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVārstu stacija
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
KomentāriSTOP-ICS-STOP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S40-B
P-port tipsCVP L
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 65-3-42S40-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]65 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
SI-port tipsEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port tipsAIZVĒRŠANAS SPRAUDNIS A
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars48.36 Kilogram
Neto svars34.856 Kilogram
Volume149.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428940726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm