Vārstu stacija, ICF 65-3-42S65-S
148X1531
Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 65-3-42S65-S, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Savienojuma tips: Metināta saduršuve
148X1531
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | SVA-S 65 |
| 1. modulis | Slēgvārsts |
| 3. moduļa tips | ICS 65 |
| 3. modulis | Vadības vārsts |
| 4. moduļa tips | SVA-S 65 |
| 4. modulis | Slēgvārsts |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vārstu stacija |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Komentāri | STOP-ICS-STOP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-S |
| P-port tips | AIZVĒRŠANAS SPRAUDNIS A + B |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 65-3-42S65-S |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 80 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| SI-port tips | EVM NC |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-port tips | CVP L |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 50.61 Kilogram |
| Neto svars | 35.156 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |