Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Vārstu stacija, ICF 50-4-42S32-D

148X1509

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 50-4-42S32-D, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 50
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFB 50
2. modulisFiltra pārsegs (bez FIA filtra)
3. moduļa tipsICS 50-32
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 50
4. modulisSlēgvārsts
AprīkojumsVāciņš
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVārstu stacija
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
KomentāriSTOP-BLIND-ICS-STOP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42 S32-D
P-port tipsCVP L
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 50-4-42S32-D
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
SI-port tipsEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port tipsCVP L
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars42.718 Kilogram
Neto svars29.981 Kilogram
Volume149.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428940313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm