Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Vārstu stacija, ICF 50-4-9S50

148X1500

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 50-4-9S50, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 50
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsFIA 50
2. modulisElements uzstādīts
3. moduļa tipsICS 50
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 50
4. modulisSlēgvārsts
AprīkojumsVāciņš
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVārstu stacija
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9 S50
P-port tipsEVM NC
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 50-4-9S50
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma izmērs [mm]50 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
SI-port tipsAIZVĒRŠANAS SPRAUDNIS A+B
SII-port tipsAIZVĒRŠANAS SPRAUDNIS A+B
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40.576 Kilogram
Neto svars27.325 Kilogram
Volume149.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428935098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm