Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Vārstu stacija, ICF 65-3-42S65-DM

148X1232

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 65-3-42S65-DM, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 65
1. modulisSlēgvārsts
3. moduļa tipsICS 65
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 65
4. modulisSlēgvārsts
AprīkojumsVāciņš
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVārstu stacija
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42 S65-DM
P-port tipsCVP-L 027B0920
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 65-3-42S65-DM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3 in
Savienojuma izmērs [mm]80 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
SI-port tipsEVM-NC
SII-port tipsCVE-L 027B0980
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars55.246 Kilogram
Neto svars39.212 Kilogram
Volume149.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428532464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm