Vārstu stacija, ICF 65-3-42S65-DM
148X1230
Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 65-3-42S65-DM, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in
148X1230
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | SVA-S 65 |
| 1. modulis | Slēgvārsts |
| 3. moduļa tips | ICS 65 |
| 3. modulis | Vadības vārsts |
| 4. moduļa tips | SVA-S 65 |
| 4. modulis | Slēgvārsts |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vārstu stacija |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD |
| P-port tips | CVP-L 027B0920 |
| P-port_1 | 508 psi |
| P-port_2 | 305 PSI |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 65-3-42S65-DM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 65 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| SI-port tips | EVM-NC |
| SII-port tips | CVE-L 027B0980 |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 52.746 Kilogram |
| Neto svars | 38.912 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428676144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |