Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Vārstu stacija, ICF 25-4-42S3-25

027X5037

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 25-4-42S3-25, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/2"
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 25-4-42S3-25
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25.08 Kilogram
Neto svars23.982 Kilogram
Volume56.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255028611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm