Vārstu stacija, ICF 25-4-42S3-15
027X5003
Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 25-4-42S3-15, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve
027X5003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-15-STD SOC 1 1/4" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 25-4-42S3-15 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 32 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.609 Kilogram |
| Neto svars | 1.366 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |