Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iekļautās daļas | ICAD 600B and cables |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma apraksts | Control Solution |
| Izstrādājuma nosaukums | Valve station |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 20-6-5HMC |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Socket weld |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Virziens | Straightway |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15.54 Kilogram |
| Neto svars | 14.78 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |