Danfoss logo
027L6525 - ICF 65-3-45S65

Vārstu stacija, ICF 65-3-45S65, 65 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L6525

Savienojuma izmērs [mm]: 65, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 65
1. modulisSlēgvārsts
3. moduļa tipsICS 65
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsREG-SB 65
4. modulisRegulētājvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš/2 pacelšanas āķi
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACTÜVUA
Atkausēšanas pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Atkausēšanas pieslēgvietas novietojumsP2-P4
Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma izmērs33 X 1.5
Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma tipsM
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-45S65
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 65-3-45S65
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP1-P3
Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Sānu pieslēgvietas savienojuma tipsG
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2½ in
Savienojuma izmērs [mm]65 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-65-3-65DSXXBG1RBXXXX2NXX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49.5 Kilogram
Neto svars33.04 Kilogram
Volume187.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428916851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm