Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

Vārstu stacija, ICF 65-3-42S80, 80 mm, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

Savienojuma izmērs [mm]: 80, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 65
1. modulisSlēgvārsts
3. moduļa tipsICS 80
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 65
4. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACTÜVUA
Atkausēšanas pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Atkausēšanas pieslēgvietas novietojumsP2-P4
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S80
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 65-3-42S80
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP1-P3
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3 in
Savienojuma izmērs [mm]80 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars33.54 Kilogram
Volume17.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm