Vārstu stacija, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
027L5075
Savienojuma izmērs [mm]: 40, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
027L5075
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. moduļa tips | SVA-S 50 |
| 1. modulis | Slēgvārsts |
| 2. moduļa tips | FIA 50-150P |
| 2. modulis | Filtra pārsegs (bez FIA filtra) |
| 3. moduļa tips | ICSH 50 2 |
| 3. modulis | Solenoīda vārsts |
| 4. moduļa tips | SVA-S 50 |
| 4. modulis | Slēgvārsts |
| Apkalpojams | ICF rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš/2 pacelšanas āķi |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACTÜVUA |
| Atkausēšanas pieslēgvietas daudzums [gab.] | 2 gab. |
| Atkausēšanas pieslēgvietas novietojums | P2-P4 |
| Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma izmērs | 33 X 1.5 |
| Atkausēšanas pieslēgvietas savienojuma tips | M |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Vadības risinājums |
| Izstrādājuma nosaukums | Vārstu stacija |
| Izstrādājumu grupa | Daudzfunkciju ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICF 50-4-47H50 |
| Produktu piederumi | ICF piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.] | 2 gab. |
| Sānu pieslēgvietas novietojums | P1-P3 |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Sānu pieslēgvietas savienojuma tips | G |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1½ in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 40 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ICF |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipa kods, ICF | ICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| UL novērtējums | Yes |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 39.75 Kilogram |
| Neto svars | 29 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |