Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Vārstu stacija, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

027L5018

Savienojuma izmērs [mm]: 40, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. moduļa tipsSVA-S 50
1. modulisSlēgvārsts
2. moduļa tipsICFB 50
2. modulisFiltra pārsegs (bez FIA filtra)
3. moduļa tipsICM 50-B
3. modulisVadības vārsts
4. moduļa tipsSVA-S 50
4. modulisSlēgvārsts
ApkalpojamsICF rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACTÜVUA
Atkausēšanas pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Atkausēšanas pieslēgvietas novietojumsP2-P4
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 50-4-43MB
Produktu piederumiICF piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sānu pieslēgvietas daudzums [gab.]2 gab.
Sānu pieslēgvietas novietojumsP1-P3
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa kods, ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
UL novērtējumsYes
Virsmas pārklājumsZnCr04
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39 Kilogram
Neto svars24.94 Kilogram
Volume213.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm